(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形スライドスピンハンドル

T形スライドスピンハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,490円
税込単価
7,139円

【特長】・中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります・ハンド...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    236
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4991644063550
  • トラスココード:
    828-0318
  • 質量(g):
    470.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 全幅(mm):
    200

型番

3715SLK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3715SLK

10

1個

6,490( 7,139円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります
・ハンドルバーは楕円形状で空転しません
・ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です
・汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです

カタログ

 

Loading...

3715SLKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形スライドスピンハンドルの型番3715SLKのページです。
型番3715SLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形スライドスピンハンドル

T形スライドスピンハンドル

    T型ハンドル T型レンチ104M・104A

    T型ハンドル T型レンチ104M・104A

      T型スピードハンドル

      T型スピードハンドル

        T形ボックスレンチ

        T形ボックスレンチ

          エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品

          エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ 旭金属工業 エイト
            通常価格 6,490円 5,790円 4,520円 1,220円 1,430円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   7日目  
            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 電動ドリル用
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - - - 9.5
            全長(L寸法)(mm) 236 - - - 110
            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット
            JANコード 4991644063550 - - - -

            T形スライドスピンハンドルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました