(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のびのびマジック手袋指切ボツ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

のびのびマジック手袋指切ボツ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177円
税込価格
195円

【特長】・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋に滑り止めを加工し、指ぬき...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
  • 材質2:
    樹脂部:塩化ビニール
  • 手のひら周り(cm):
    8
  • 中指長さ(cm):
    3.5
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    10
  • 全長(cm):
    17

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

のびのびマジック手袋指切ボツ付 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972966004896
820-0007
ブラック

10個

177( 195円 )

4日目

4972966004902
820-0008
ネイビー

5個

177( 195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋に滑り止めを加工し、指ぬきタイプにしたものです。
・子供から大人まで幅広いサイズに対応可能です。
・指先を使う細かい作業も着用しながら可能です。
・滑り止め加工されているので物を持った時も快適に掴めます。
【用途】
・軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等。
【材質】
・樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のびのびマジック手袋指切ボツ付

のびのびマジック手袋指切ボツ付

    のびのび滑り止め手袋

    のびのび滑り止め手袋

      すべり止め手袋キャッチライナー

      すべり止め手袋キャッチライナー

        のびのびキャラッテ

        のびのびキャラッテ

          福徳 Cドット

          福徳 Cドット

            すべり止め手袋らくって

            すべり止め手袋らくって

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                キープロング

                キープロング

                  滑り止め厚手手袋・1双

                  滑り止め厚手手袋・1双

                    アトム キープショート

                    アトム キープショート

                      バリューすべり止め手袋

                      バリューすべり止め手袋

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                          安全手袋

                          安全手袋

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ミタニ 福徳産業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 177円 177円 289円 252円 248円 369円 219円 331円 112円 530円 1,193円 625円 309円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   5日目~   3日目   6日目   1日目   4日目   6日目  
                            サイズ フリー フリー - フリー L フリー - フリー - フリー フリー L フリー
                            質量(g) 30 35.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 ナイロン - - - - - - - - - -
                            材質2 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 8 8 18 - - - - - - - - - -

                            のびのびマジック手袋指切ボツ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました