(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,108円
税込単価
1,219円

【特長】・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 表示文字 :
    私は安全帯を使用します
  • JANコード:
    4571181472437
  • トラスココード:
    739-3920
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    PP
  • 寸法(mm):
    26×100
  • 摘要:
    粘着シール・10枚1シート

Loading...

製品特長・仕様

10枚1シート
サイズ:26×100mm
材質:PPステッカー
※安全帯のステッカーを左から1、2、3の順に剥がして使用します。

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入 使用方法

使用事例

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

371-53

10個

1,108( 1,219円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入の型番371-53のページです。
型番371-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

    ヘルメット用血液型シール

    ヘルメット用血液型シール

      安全ヘルメットステッカー

      安全ヘルメットステッカー

        ヘルメットシール

        ヘルメットシール

          HL-105 ヘルメット用ステッカー

          HL-105 ヘルメット用ステッカー

            e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

            e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

              ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

              ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

                ヘルバンド識別カバー

                ヘルバンド識別カバー

                  ヘルメット用ステッカー    HL-104

                  ヘルメット用ステッカー HL-104

                    HL-106 ヘルメット用ステッカー

                    HL-106 ヘルメット用ステッカー

                      ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513

                      ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513

                        メーカー ユニット トーヨーセフティー グリーンクロス つくし工房 アズワン つくし工房 エスコ グリーンクロス 日本緑十字社 アズワン ユニット
                        通常価格 1,108円 288円 265円 616円 656円 368円 1,200円 238円 1,950円 700円 378円
                        通常出荷日 6日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー - 外装 その他 ステッカー ステッカー - その他
                        表示文字  私は安全帯を使用します - - - - - - - - - -
                        JANコード 4571181472437 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 739-3920 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 110.000 - - - - - - - - - -

                        ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました