(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のびのび滑り止め手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

のびのび滑り止め手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177円
税込価格
195円

【特長】・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋です。・子供から大人まで幅...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
  • 材質2:
    樹脂部:塩化ビニール
  • 手のひら周り(cm):
    8
  • 中指長さ(cm):
    3.5
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    10
  • 全長(cm):
    17

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

のびのび滑り止め手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972966005053
819-9999
ブラック

5個

177( 195円 )

1日目

4972966005060
820-0001
ネイビー

1個

177( 195円 )

9日目

4972966005077
820-0002
ブルー

1個

177( 195円 )

6日目

4972966005084
820-0003
ホワイト

1個

177( 195円 )

6日目

4972966005091
820-0004
レッド

5個

177( 195円 )

4日目

4972966005107
820-0005
イエロー

5個

177( 195円 )

4日目

4972966005121
820-0006
ピンク
ピンク

1個

177( 195円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋です。
・子供から大人まで幅広いサイズに対応可能です。
・防寒手袋としても使用可能です。
・滑り止め加工されているので物を持った時も快適に掴めます。
【用途】
・軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等。
【材質】
・樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のびのび滑り止め手袋

のびのび滑り止め手袋

    両面粒加工手袋 ドットライナー

    両面粒加工手袋 ドットライナー

      すべり止め手袋手護神

      すべり止め手袋手護神

        すべり止め軍手お買得品

        すべり止め軍手お買得品

          のびのびマジック手袋指切ボツ付

          のびのびマジック手袋指切ボツ付

            ラバーグラブ

            ラバーグラブ

              富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

              富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

                すべり止め手袋ビニボツ

                すべり止め手袋ビニボツ

                  ぴたっと手袋 すべり止め付き

                  ぴたっと手袋 すべり止め付き

                    すべり止め手袋ゴムソフト

                    すべり止め手袋ゴムソフト

                      ノンスリップグローブ

                      ノンスリップグローブ

                        すべり止め手袋ペットハンズ

                        すべり止め手袋ペットハンズ

                          メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 富士手袋 勝星産業 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業 勝星産業
                          通常価格 177円 318円 539円 499円 177円 1,069円 442円 211円 143円 229円 504円 243円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目  
                          サイズ フリー - - - フリー - S - - - - フリー
                          質量(g) 35.000 - - - 30 - - - - - - -
                          材質1 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 すべり止め部:塩化ビニール樹脂 繊維部:ポリエステル・綿・他 - 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 ポリエステル - - - 手袋:綿 繊維部:綿 -
                          材質2 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール すべり止め部:天然ゴム - 樹脂部:塩化ビニール - すべり止め:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール -
                          手のひら周り(cm) 8 - 10 - 8 - - - - 20 - 10

                          のびのび滑り止め手袋のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました