(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用安全帯使用ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット用安全帯使用ステッカー【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
488円 ~ 600円
税込価格
537円 ~ 660円

【特長】・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 表示文字 :
    私は安全帯を使用します
  • 材質1:
    PP
  • 摘要:
    粘着シール・10枚1シート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ材質
371-5015×100mmPPステッカー
371-5230×70mmPPステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

ヘルメット用安全帯使用ステッカー【1~10個入り】 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181472406
739-3890
5
15×100

10個

488( 537円 )

6日目

4571181472420
739-3911
9
30×70

1パック

10個入り

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット用安全帯使用ステッカー

ヘルメット用安全帯使用ステッカー

    TRUSCO ヘルメット用反射シール

    TRUSCO ヘルメット用反射シール

      ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

      ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

        e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 表示入り

        e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り

          タニザワ ヘルカバー使い捨て

          タニザワ ヘルカバー使い捨て

            ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

            ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

              ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ

              ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ

                ヘルインナーハーフキャップ用

                ヘルインナーハーフキャップ用

                  ヘルメットバンド(反射タイプ)

                  ヘルメットバンド(反射タイプ)

                    ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                    ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                      安全ヘルメットステッカー

                      安全ヘルメットステッカー

                        ヘルバンド識別カバー

                        ヘルバンド識別カバー

                          メーカー ユニット トラスコ中山 ユニット つくし工房 谷沢製作所 トーヨーセフティー 日本緑十字社 ペンギンエース エスコ 杉田エース グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 488円 1,210円 1,108円 805円 1,154円 213円 1,100円 1,234円 1,460円 19,239円 265円 238円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー その他 外装 ステッカー 帽子 ステッカー ラック ステッカー ステッカー
                          表示文字  私は安全帯を使用します - 私は安全帯を使用します - - - - - - - - -
                          材質1 PP - PP - - - - - - - - -
                          摘要 粘着シール・10枚1シート - 粘着シール・10枚1シート - - - - - - - - -

                          ヘルメット用安全帯使用ステッカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました