(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800円
税込価格
880円

【特長】・高級感のあるフェルト製胸章です・ビニールカバー付なので汚れが付きにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワッペン
  • 質量(g):
    6
  • 寸法(mm):
    65×65
  • 摘要:
    ビニールカバー・安全ピン付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:65×65mm
  • 材質:フェルト(ビニールカバー・安全ピン付)

※社名入れはできません。

外形図

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
+総括安全衛生管理者
4571181470679
739-2176
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全衛生委員
4571181470686
739-2184
フェルト製

5個

800( 880円 )

4日目

+元方安全衛生管理者
4571181470693
739-2192
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全管理者
4571181470709
739-2206
フェルト製

5個

800( 880円 )

4日目

+店社安全衛生管理者
4571181470716
739-2214
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全パトロール
4571181470723
739-2222
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全当番
4571181470730
739-2231
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全衛生責任者
4571181470747
739-2249
フェルト製

5個

800( 880円 )

4日目

+安全委員
4571181470754
739-2257
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全衛生委員
4571181470761
739-2265
フェルト製

5個

800( 880円 )

4日目

+安全担当者
4571181470778
739-2273
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+安全衛生推進者
4571181470785
739-2281
フェルト製

5個

800( 880円 )

1日目

+衛生管理者
4571181470792
739-2290
フェルト製

5個

800( 880円 )

6日目

+統括安全衛生管理者
4571181471003
826-4103
フェルト・軟質ビニール(PVC)

5個

800( 880円 )

6日目

+統括安全衛生責任者
4571181471010
826-4104
フェルト・軟質ビニール(PVC)

5個

800( 880円 )

6日目

+元方安全衛生管理者
4571181471027
826-4105
フェルト・軟質ビニール(PVC)

5個

800( 880円 )

6日目

+安全管理者
4571181471034
826-4106
フェルト・軟質ビニール(PVC)

5個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のあるフェルト製胸章です
・ビニールカバー付なので汚れが付きにくくなっております
・職務表示の区別がつきやすいデザインです
【用途】
・建設現場等での職務表示に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

    作業主任者胸章

    作業主任者胸章

      腕章「安全管理者」

      腕章「安全管理者」

        ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm

        ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm

          ユニット 鉄道保安関係腕章

          ユニット 鉄道保安関係腕章

            ベルセード製 職務担当胸章

            ベルセード製 職務担当胸章

              メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
              通常価格 800円 644円 929円 2,393円 2,400円 627円
              通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
              商品タイプ ワッペン ワッペン 腕章 - 腕章 -
              質量(g) 6 6 - - 36.000 5.000
              寸法(mm) 65×65 - - - - -
              摘要 ビニールカバー・安全ピン付 ビニールカバー・安全ピン付 - - - -

              安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              腕章カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました