(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【特長】・作業管理者を一目で判別できます。・高級感のあるフェルト製です。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワッペン
  • 表示内容:
    +作業指揮者
  • JANコード:
    4571181470914
  • トラスココード:
    739-2419
  • 質量(g):
    6
  • 材質1:
    フェルト製
  • 寸法(mm):
    65×65
  • 摘要:
    ビニールカバー・安全ピン付

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

367-42

5個

644( 708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業管理者を一目で判別できます。
・高級感のあるフェルト製です。
【商品仕様】
・寸法(mm):65×65
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・内容:+作業指揮者
・内容:+作業指揮者
・寸法(mm):65×65
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・トラスココード:739-2419
・質量:0g
【材質/仕上】
・フェルト製

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mmの型番367-42のページです。
型番367-42に関する仕様情報を記載しております。

ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました