(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3673-M
レインウェアブラック レインウェアブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,559円
税込単価
3,915円

【特長】・蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。【用途】・雨天時の野...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100%

Loading...

商品情報を表示

3673-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3673-M

M
160~170
72~80
4906554151037
854-5562
834.000
84~92

1個

3,559( 3,915円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインウェアブラックの型番3673-Mのページです。
型番3673-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアブラック

レインウェアブラック

    レインウェアニュー

    レインウェアニュー

      レインウェアレインクルードットコム

      レインウェアレインクルードットコム

        レインウェアワイルドタフレイン

        レインウェアワイルドタフレイン

          高視認レインスーツ

          高視認レインスーツ

            レインウェアエントラント KN-2

            レインウェアエントラント KN-2

              ビニールシングルスーツ

              ビニールシングルスーツ

                1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                  雨具 仕事合羽

                  雨具 仕事合羽

                    糸入パンツ

                    糸入パンツ

                      雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                      雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                        ナイロンパンツ

                        ナイロンパンツ

                          雨具ポケットスーツ

                          雨具ポケットスーツ

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク マック 川西工業
                            通常価格 3,558円 3,715円 6,530円 5,654円 6,352円 10,326円 1,123円 1,827円 7,498円 1,338円 4,374円 877円 1,283円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   4日目~   4日目~   7日目   5日目~   2日目~   6日目   1日目   7日目   1日目~   4日目~   1日目  
                            ブラック ネイビー - - イエロー - ネイビー ネイビー - ネイビー - ネイビー クリア
                            材質1 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% ポリ塩化ビニール100% - - ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) - - 塩化ビニール(PVC)樹脂

                            レインウェアブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3673-3L
                            3673-L
                            3673-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                            3,810円

                            ( 4,191円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3L175~18594~1044906554151068854-5559960.000102~110

                            3,622円

                            ( 3,984円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L170~18078~884906554151044854-5560878.00090~98

                            3,558円

                            ( 3,914円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL175~18586~964906554151051854-5561948.00096~104

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました