(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアニュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3672NB-L
レインウェアニュー レインウェアニュー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,715円
税込単価
4,087円

【特長】・蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。【用途】・雨天時の野...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

型番

3672NB-L 解除

Loading...

商品情報を表示

3672NB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3672NB-L

L
170~180
78~88
4906554367230
854-5556
831.000
90~98

1個

3,715( 4,087円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインウェアニューの型番3672NB-Lのページです。
型番3672NB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアニュー

レインウェアニュー

    糸入合羽

    糸入合羽

      レインウェアワイルドタフレイン

      レインウェアワイルドタフレイン

        レインウェアブラック

        レインウェアブラック

          レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

          レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

            レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

            レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

              レインファクトリー(糸入) RF-2

              レインファクトリー(糸入) RF-2

                1130 キャピタルスーツ

                1130 キャピタルスーツ

                  1500 レインスーツ

                  1500 レインスーツ

                    メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 カジメイク カジメイク
                    通常価格 3,715円 2,752円 5,654円 3,558円 3,042円 3,042円 2,493円 2,338円 1,267円
                    通常出荷日 4日目~   7日目~   4日目~   7日目   5日目   1日目~   5日目   6日目~   6日目  
                    ネイビー ネイビー - ブラック ネイビー ブラック ネイビー - -
                    材質1 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% - - - - -

                    レインウェアニューのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3672NB-3L
                    3672NB-LL
                    3672NB-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                    3,715円

                    ( 4,087円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    3L175~18594~1044906554367254854-5555995.000102~110

                    3,715円

                    ( 4,087円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    LL175~18586~964906554367247854-5557866.00096~104

                    3,715円

                    ( 4,087円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    M160~17072~804906554367223854-5558785.00084~92

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました