(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322円
税込単価
354円

【特長】・既存腕章の延長が簡単にできます。・マジックテープ式です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • JANコード:
    4571181470662
  • トラスココード:
    739-2168
  • 横(mm):
    130
  • 縦(mm):
    75
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    軟質ビニール
  • 寸法(mm):
    75×130
  • 摘要:
    マジックテープ付

型番

366-992 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

既存腕章の延長(50~90mm)が簡単にできます。

外形図

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm 使用例

ジョイント使用時/ジョイント未使用時
※マジックテープ式の腕章に使用できます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

366-992

5個

322( 354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・既存腕章の延長が簡単にできます。・マジックテープ式です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mmの型番366-992のページです。
型番366-992に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

    腕章ジョイントマジック式

    腕章ジョイントマジック式

      グリーンクロス ビニール腕章133 ずい道等の掘削作業主任者

      グリーンクロス ビニール腕章133 ずい道等の掘削作業主任者

        グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

        グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

          グリーンクロス ビニール腕章148 工事責任者

          グリーンクロス ビニール腕章148 工事責任者

            グリーンクロス ビニール腕章172 現場代理人監理技術者

            グリーンクロス ビニール腕章172 現場代理人監理技術者

              グリーンクロス ビニール腕章108 作業指揮者

              グリーンクロス ビニール腕章108 作業指揮者

                グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

                グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

                  グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者

                  グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者

                    グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

                    グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

                      グリーンクロス ビニール腕章173 現場代理人主任技術者

                      グリーンクロス ビニール腕章173 現場代理人主任技術者

                        グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 現場代理人

                        グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 現場代理人

                          グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

                          グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

                            メーカー ユニット トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 322円 450円 662円 720円 662円 720円 662円 662円 662円 662円 720円 662円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                            JANコード 4571181470662 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 739-2168 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 75 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました