(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。・職務の区別がつきやすいデザ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    40.000

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380 外観1

366-90

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380 外観2

366-91

366-90A
サイズ:90×380mm
材質:軟質ビニール(上部安全ピン・ヒモ付)
※社名入れはできません。

366-91
サイズ:90×380mm
材質:緑部/軟質ビニール 白部/反射ビニール(反射タイプ・ヒモ付)
※社名入れはできません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
反射有無
JANコード
トラスココード
材質1
寸法(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

366-90

+誘導員
4571181525454
739-2117
軟質ビニール
-
-

5個

850( 935円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
・職務の区別がつきやすいデザインです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380の型番366-90のページです。
型番366-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

    交通腕章〈反射タイプ〉

    交通腕章〈反射タイプ〉

      交通腕章〈無反射タイプ〉

      交通腕章〈無反射タイプ〉

        交通腕章(夜光テープ付) 67022

        交通腕章(夜光テープ付) 67022

          グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

          グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

            防犯対策反射腕章

            防犯対策反射腕章

              グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

              グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

                交通腕章 67020

                交通腕章 67020

                  ファスナー付腕章 軟質ビニール

                  ファスナー付腕章 軟質ビニール

                    メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アイトス グリーンクロス ユニット グリーンクロス アイトス ユニット
                    通常価格 850円 1,500円 1,400円 846円 763円 1,431円 662円 305円 857円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   4日目   7日目   4日目   7日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                    質量(g) 40.000 - - - - - - - -

                    ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    366-91
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 反射有無 JANコード トラスココード 材質1 寸法(mm) 摘要

                    975円

                    ( 1,073円 )
                    5個 あり

                    6日目

                    -4571181470631739-2125軟質ビニール(緑)・反射ビニール(白)90×380白ライン(反射ビニール)2本・ひも付・上部安全ピン付

                    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました