(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱塩ビ ラインテープ No.365

脱塩ビ ラインテープ No.365

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,054円 ~ 3,304円
税込価格
3,359円 ~ 3,634円

【特長】・脱塩ビタイプで環境にやさしい製品です。・剥がした時に糊残りしにくく、...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.165
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.19N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    440.000
  • 材質1:
    基材:ポリオレフィンフィルム
  • 材質2:
    粘着材:ゴム系
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 引張強度(N/10mm):
    18.92
  • 引張強度(N/25mm):
    124.0
  • 粘着力(N/10mm):
    2.88
  • 伸び(%):
    720

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン / ブルー
4964833365117
135-5648
-

1個

3,116( 3,428円 )

8日目

グリーン / トラ(イエロー/ブラック)
4964833365186
135-5653
-

1個

3,054( 3,359円 )

8日目

オレンジ
4964833365162
135-5638
オレンジ

1個

3,054( 3,359円 )

8日目

レッド
4964833365124
135-5643
-

1個

3,054( 3,359円 )

8日目

ホワイト
4964833365155
135-5642
-

1個

3,304( 3,634円 )

5日目

イエロー / ブルー
4964833365131
135-5651
-

1個

3,054( 3,359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱塩ビタイプで環境にやさしい製品です。
・剥がした時に糊残りしにくく、作業性に優れます。
【用途】
・屋内の標示ライン用。
【材質】
・基材:ポリオレフィンフィルム
・粘着材:ゴム系

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱塩ビ ラインテープ No.365

脱塩ビ ラインテープ No.365

    室内用ラインテープ(ロング)

    室内用ラインテープ(ロング)

      屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

      屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

        加熱接着式ラインテープ/プライマー

        加熱接着式ラインテープ/プライマー

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

            プリズム蛍光反射テープ

            プリズム蛍光反射テープ

              ラインテープ E-OC

              ラインテープ E-OC

                埋設物標識シート ポリエチレン

                埋設物標識シート ポリエチレン

                  ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

                  ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

                    メーカー 寺岡製作所 nitoms 岩田製作所 エスコ トラスコ中山 和気産業 日東電工 ユニット ユニット
                    通常価格 3,054円 1,016円 589円 2,690円 3,303円 525円 82,634円 5,648円 2,925円
                    通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   4日目~   5日目  
                    テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 - - 150 90
                    テープ長さ(m) 50 50 150 - 50 - 50 50 25
                    テープ厚(mm) 0.165 0.13 - - 0.12 - 0.16 - 0.1
                    屋内用/屋外用 屋内用 - 屋内用 屋外用 - - - - -
                    基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 - - - - ポリエチレン系 -

                    脱塩ビ ラインテープ No.365のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました