(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊形標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:368
短冊形標識 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

短冊形標識【特長】電気関連設備の注意表示として使用できます。【用途】電気関連設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

365-B【特長】
・電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
・電気関連設備の注意喚起に。
【商品仕様】
・表示内容:高電圧危険
・縦(mm):120
・横(mm):360
・厚さ(mm):1
・2箇所穴
・トラスココード:824-6201
・質量:38g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
368【特長】
・電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
・電気関連設備の注意喚起に。
【商品仕様】
・縦(mm):360
・横(mm):120
・厚さ(mm):1
・2箇所穴
・トラスココード:824-6202
・質量:38g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
365-A【特長】
・電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
・電気関連設備の注意喚起に。
【商品仕様】
・表示内容:高電圧送電中
・縦(mm):360
・横(mm):120
・厚さ(mm):1
・2箇所穴
・トラスココード:824-6200
・質量:38g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
商品情報を表示

368 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

368

・電気関連設備の注意表示として使用できます。・電気関連設備の注意喚起に。・縦(mm):360・表示内容:電気取扱責任者
・横(mm):120・厚さ(mm):1・2箇所穴・トラスココード:824-6202・質量:38g・ポリプロピレン

4個

300( 330円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

短冊形標識
【特長】
電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
電気関連設備の注意喚起に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

短冊形標識の型番368のページです。
型番368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊形標識

短冊形標識

    標識 「変電設備 高電圧」

    標識 「変電設備 高電圧」

      標識 「発電設備 高電圧」

      標識 「発電設備 高電圧」

        標識 「危険 高電圧送電中」

        標識 「危険 高電圧送電中」

          標識 「受変電設備 高電圧」

          標識 「受変電設備 高電圧」

            電気関係標識 スイッチ表示

            電気関係標識 スイッチ表示

              電気関係標識

              電気関係標識

                ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

                ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

                  分電盤標識

                  分電盤標識

                    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                      防火標識 蓄光ステッカー225X300

                      防火標識 蓄光ステッカー225X300

                        埋設物他標識 エコユニボード

                        埋設物他標識 エコユニボード

                          ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120

                          ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120

                            メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 288円 700円 700円 448円 700円 1,130円 291円 1,085円 350円 652円 2,039円 1,030円 310円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   6日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            365-A
                            365-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            288円

                            ( 317円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・電気関連設備の注意表示として使用できます。・電気関連設備の注意喚起に。・表示内容:高電圧送電中・縦(mm):360・横(mm):120・厚さ(mm):1・2箇所穴・トラスココード:824-6200・質量:38g・ポリプロピレン

                            320円

                            ( 352円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・電気関連設備の注意表示として使用できます。・電気関連設備の注意喚起に。・表示内容:高電圧危険・縦(mm):120・横(mm):360・厚さ(mm):1・2箇所穴・トラスココード:824-6201・質量:38g・ポリプロピレン・横型

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました