(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き手袋ラバービート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム背抜き手袋ラバービート

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
170円
税込価格
187円

【特長】・コストパフォーマンスが高い天然ゴム背抜き手袋です。【用途】・荷役取り...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 色:
    レッド

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406136323
63.000
819-0474
2.1
19.5
23
8.0

10個

170( 187円 )

1日目

LL
4518406136330
70
819-0475
2.4
20.5
24
8.4

10個

170( 187円 )

1日目

M
4518406136316
56.000
819-0473
1.8
18
22
7.7

10個

170( 187円 )

1日目

S
4518406136309
54.000
819-0472
1.5
16.5
21.0
7.2

10個

170( 187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスが高い天然ゴム背抜き手袋です。
【用途】
・荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き手袋ラバービート

天然ゴム背抜き手袋ラバービート

    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

          ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

          ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

            厚手ゴム背抜き手袋

            厚手ゴム背抜き手袋

              フィットライナー黒

              フィットライナー黒

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                  天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                  天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                      13G天然ゴム背抜き手袋

                      13G天然ゴム背抜き手袋

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                          タフグリ 3双組

                          タフグリ 3双組

                            メーカー ユニワールド 丸和ケミカル ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 勝星産業 勝星産業 ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 170円 1,918円 427円 423円 430円 370円 286円 976円 257円 367円 201円 335円 1,032円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   6日目  
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム - - - - すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム - すべり止め部:ニトリルゴム -
                            材質1 繊維部:ポリエステル - 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン - - - - 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン - 繊維部:ポリエステル -
                            レッド - レッド ライトブルー - - - - - スチールブルー - - -

                            天然ゴム背抜き手袋ラバービート のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業手袋
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/13
                            作業用保護手袋として使用していますが今まで使っていたものより少しグリップが弱い気がします。
                            でも安いですし普通に作業するには問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました