(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋フィットライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:361M
ウレタン背抜き手袋フィットライナー【3個入り】 ウレタンセヌキテブクロフィットライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・ナイロン繊維を使用している...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.7

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないで下さい。 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。 電気作業には使用しないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

361M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
361M

361M

M
4972966002243
808-6758
67.000
17.5
7.5
グリーン
21.5
ブラック

1パック

3個入り

596( 656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・ナイロン繊維を使用しているので、擦れや破れに耐久があります。
・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないで下さい。 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。 電気作業には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋フィットライナーの型番361Mのページです。
型番361Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋フィットライナー

ウレタン背抜き手袋フィットライナー

    ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

    ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

            13G天然ゴム背抜き手袋

            13G天然ゴム背抜き手袋

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 川西工業 ユニワールド 川西工業 おたふく手袋 ユニワールド トラスコ中山 勝星産業
                            通常価格 504円 299円 2,757円 303円 156円 201円 220円 257円 1,895円 370円 1,282円 210円 976円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 繊維部:ナイロン 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン - - - - - - - - - ポリエステル
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン 滑り止め:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - すべり止め部:ポリウレタン
                            厚さ(mm) 1.7 5 1.7 - - - - - - - - - 2

                            ウレタン背抜き手袋フィットライナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            361L
                            361S
                            371L
                            371M
                            371S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                            596円

                            ( 656円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4972966002236808-675773.000198グレー23ブラック

                            596円

                            ( 656円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4972966002250808-675961167ホワイト20.5ブラック

                            504円

                            ( 554円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4972966001536808-676073.000198グレー23ブルー

                            504円

                            ( 554円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4972966001543808-676167.00017.57.5グリーン21.5ブルー

                            504円

                            ( 554円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4972966001239808-676261167ホワイト20.5ブルー

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました