(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:361-52
マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm マグネットヒョウシキ ゴムマグネット 170X80MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・取外しが簡単で、建設機械の運転部等に付けて使用すると便利です。

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    80
  • 縦(mm):
    170
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    ゴムマグネット

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm  製品画像

361-52

 
商品情報を表示

361-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

361-52

指名運転者
4571181388554
739-0700

4個

840( 924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取外しが簡単で、建設機械の運転部等に付けて使用すると便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mmの型番361-52のページです。
型番361-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

    すべり止めロードシート

    すべり止めロードシート

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

        建設機械関係標識 建設機械管理標識

        建設機械関係標識 建設機械管理標識

          解除中マグネット ゴムマグネット

          解除中マグネット ゴムマグネット

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                リフト関係標識

                リフト関係標識

                  修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                  修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                    墜落災害防止標識 ターポリン

                    墜落災害防止標識 ターポリン

                      衛生標識

                      衛生標識

                        建設副産物標識 エコユニボード

                        建設副産物標識 エコユニボード

                          ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                          ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 840円 5,798円 505円 730円 1,023円 1,030円 710円 1,063円 950円 1,932円 831円 1,169円 2,250円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   6日目   2日目   6日目   1日目~   6日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目~  
                            取付仕様 マグネット - マグネット - マグネット - - - - 裏面マジックテープ式 - - ハトメ穴2、マジックテープ
                            横(mm) 80 - 80 - 250 - - - - 450 - 450 850
                            縦(mm) 170 - 150 300 333 - - - - 600 - 600 605
                            質量(g) 40 - 40 - 250 - - - - 130 - 250 250
                            材質1 ゴムマグネット - - - - - - - - 面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) -

                            マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            361-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            運転責任者4571181388547739-0696

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました