(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-05
電気関係標識 ユニット デンキカンケイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・電気工事に伴う注意喚起用標識です。・表示内容は8種揃えております。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。<359-45/360-29>
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。<359-45/360-29>

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ユニット 電気関係標識 外観1

325-07
サイズ:300×600×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)

ユニット 電気関係標識 外観2

325-10
サイズ:150×300×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)
※社名入れはできません。

ユニット 電気関係標識 外観3

325-11
サイズ:150×300×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)
※社名入れはできません。

ユニット 電気関係標識 外観4

360-29
サイズ:120×360×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4)

ユニット 電気関係標識 外観5

325-01
サイズ:600×300×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)

ユニット 電気関係標識 外観6

325-04
サイズ:600×450×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)

ユニット 電気関係標識 外観7

325-05
サイズ:450×300×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)

ユニット 電気関係標識 外観8

359-45
サイズ:360×120×1mm厚
材質:エコユニボード(穴上1・下1)
※社名入れはできません。

 
商品情報を表示

325-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-05

キケン高圧線接近注意
穴4スミ
4571181382484
738-0739
300
450
130
-

4個

588( 647円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事に伴う注意喚起用標識です。
・表示内容は8種揃えております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。<359-45/360-29>
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。<359-45/360-29>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気関係標識の型番325-05のページです。
型番325-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気関係標識

電気関係標識

    防火標識 PVCステッカー

    防火標識 PVCステッカー

      短冊型安全標識 120x360mm スチール

      短冊型安全標識 120x360mm スチール

        短冊型安全標識 120x360mm アルミ

        短冊型安全標識 120x360mm アルミ

          短冊形標識

          短冊形標識

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

              機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                  ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

                  ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

                    消防標識  両面テープ2本付

                    消防標識 両面テープ2本付

                      ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                      ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                        メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 291円 360円 2,336円 2,400円 288円 652円 238円 289円 1,090円 950円 483円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目  
                        商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - -
                        材質(本体) エコユニボード - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        325-01
                        325-04
                        325-07
                        325-10
                        325-11
                        359-45
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g) 仕様1

                        831円

                        ( 914円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        感電注意 アースはよいか穴4スミ4571181382446738-0691300600170-

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        高電圧はいるな!ふれるな!穴4スミ4571181382477738-0721450600250-

                        831円

                        ( 914円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        上矢印・頭上高圧線注意穴4スミ4571181382491738-0747600300170-

                        386円

                        ( 425円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        このケーブルは100V/200Vを送電中穴4スミ4571181382507738-075530015050-

                        386円

                        ( 425円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        このケーブルは3000V/6000Vを送電中穴4スミ4571181382514738-076330015050-

                        291円

                        ( 320円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        感電注意上下各1箇所穴4571181387779738-988412036040取付仕様:ビス止め、両面テープ止め

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました