(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型標識 横型 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:360-13
短冊型標識 横型 エコユニボード タンザクガタヒョウシキ ヨコガタ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

【特長】・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。・表示内容は15種揃えており...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    40

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×360×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴左1・右1)
短冊型標識 横型 エコユニボード  製品仕様

使用方法・使用事例

使用事例

短冊型標識 横型 エコユニボード  使用事例
 
商品情報を表示

360-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360-13

頭上注意
ビス止め、両面テープ止め
4571181388134
739-0254
360
1
120
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

1個

308( 339円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
・表示内容は15種揃えております。
・サイズ:120×360×1mm厚
・材質:エコユニボード(穴左1・右1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型標識 横型 エコユニボードの型番360-13のページです。
型番360-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型標識 横型 エコユニボード

短冊型標識 横型 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

      指名標識 エコユニボード

      指名標識 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

          置場標識 エコユニボード

          置場標識 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

              横型指導標識 ↑頭上注意

              横型指導標識 ↑頭上注意

                マルチサインシート

                マルチサインシート

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        禁煙標識

                        禁煙標識

                          立入禁止標識 エコユニボード

                          立入禁止標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 289円 266円 266円 209円 831円 360円 2,247円 7,988円 674円 2,336円 831円 1,030円 831円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   2日目~  
                            質量(g) 40 40 40 40 170 - - 850.000 - - 170 - -

                            短冊型標識 横型 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            360-10
                            360-12
                            360-14
                            360-15
                            360-17
                            360-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 材質1

                            311円

                            ( 342円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            この前に物を置くなビス止め、両面テープ止め4571181388110739-02383601120再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            311円

                            ( 342円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            開口部注意ビス止め、両面テープ止め4571181388127739-02463601120再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            311円

                            ( 342円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            足もと注意ビス止め、両面テープ止め4571181388141739-02623601120再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            331円

                            ( 364円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            --4571181388158739-0271---エコユニボード

                            289円

                            ( 318円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            --4571181388165739-0289---エコユニボード

                            311円

                            ( 342円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            赤矢印ビス止め、両面テープ止め4571181388172739-02973601120再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました