(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:3624
国産牛本革手袋 レインジャーボーイ コクサンギュウホンカワテブクロ レインジャーボーイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,117円
税込単価
2,329円

【特長】・国産牛革使用で柔らかで手にフィットします。【用途】・電気配線、組立作...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7~0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

Loading...

カタログを表示

3624の仕様・寸法情報

サイズLLトラスココード855-5066
JANコード4952558362405質量(g)85
材質1国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8
手のひら周り(cm)23全長(cm)24
中指長さ(cm)8.4袖口タイプマジック
- -

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3624

LL
855-5066
4952558362405
85
23
24
8.4

1個

2,117( 2,329円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で柔らかで手にフィットします。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 レインジャーボーイの型番3624のページです。
型番3624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

    豚本革手袋 2-233得ダネパック

    豚本革手袋 2-233得ダネパック

      豚本革手袋 3-233得ダネパック

      豚本革手袋 3-233得ダネパック

        豚本革手袋 3-232得ダネパック

        豚本革手袋 3-232得ダネパック

          牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

          牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

            牛本革手袋 MO-132

            牛本革手袋 MO-132

              牛床革手袋 MO-90

              牛床革手袋 MO-90

                2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

                2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

                  EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

                  EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

                    牛本革手袋 クレストN

                    牛本革手袋 クレストN

                      袖なし背縫い革手袋 60-SH

                      袖なし背縫い革手袋 60-SH

                        豚本革手袋 F-810

                        豚本革手袋 F-810

                          豚本革手袋 EX-235

                          豚本革手袋 EX-235

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 2,117円 1,678円 2,458円 2,212円 1,142円 1,942円 909円 1,139円 829円 1,779円 752円 898円 1,069円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 国産牛本革 豚本皮 豚本皮 豚本皮 牛本革 牛本革 牛床革 - - 国産牛本革 牛床革 豚本革 豚本革
                            厚さ(mm) 0.7~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 1.2 1.4 - - 0.7~0.8 - 0.6~0.7 0.5~0.7
                            袖口タイプ マジック マジック式 マジック式 マジック式 マジック式 マジック 袖なし - - 袖なし 袖なし しぼり しぼり
                            ホワイト ホワイト - - - - ホワイト ホワイト ホワイト

                            国産牛本革手袋 レインジャーボーイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3601
                            3623
                            3625
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,476円

                            ( 2,724円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-506549525583601048022238.1

                            2,476円

                            ( 2,724円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-506449525583623067521227.8

                            2,717円

                            ( 2,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-506749525583625049024258.8
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト