(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イングリディエントビン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3600-88
イングリディエントビン イングリディエントビン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,647円 80,773円
税込単価
105,212円 88,850円

【特長】・食材の収納・保管に最適です。・フタ内側のスクープフックに専用スクープ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10.1~
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    フタ:ポリカーボネイト(PC)
  • 材質3:
    キャスター:ゴム
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • 外形寸法(mm)高さ:
    711

型番

3600-88 解除

Loading...

 
カタログを表示

3600-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量詳細(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3600-88

3600-88

79
0086876178142
537-0337
12600.0
743
333

1個

95,647円

80,773

( 88,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材の収納・保管に最適です。
・フタ内側のスクープフックに専用スクープを収納できます。
・軽量で運搬も簡単です。
【用途】
・保存・ストック用カート
・食材保管
・粉入れ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イングリディエントビン の型番3600-88のページです。
型番3600-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イングリディエントビン

イングリディエントビン

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

      フードボックス (高耐久タイプ)

      フードボックス (高耐久タイプ)

        パノーバ脱衣籠

        パノーバ脱衣籠

          メーカー エレクター UNIX エレクター 蝶プラ工業
          通常価格 95,647円 1,974円 7,500円 1,166円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   7日目  
          容量(L) 10.1~ - - -
          ホワイト - クリア -
          材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - ポリカーボネイト -
          材質2 フタ:ポリカーボネイト(PC) - - -
          材質3 キャスター:ゴム - - -

          イングリディエントビン のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3602-88
          3603-88
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量詳細
          (L)
          JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)幅

          101,492円

          ( 111,641円 )
          1個 あり

          1日目

          980086876178159537-035314800.0749394

          104,352円

          ( 114,787円 )
          1個 あり

          2日目

          1170086876178166537-036115800.0756457

          食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました