(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:360-02
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291円
税込単価
320円

【特長】・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。・表示内容:白、黄、緑、赤、...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:360×120×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上1・下1)

※社名入れはできません。

 
型番表示内容
360-01白無地
360-02黄無地
360-03緑無地
360-04赤無地
360-05橙無地
360-06青無地
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード  製品仕様
 
商品情報を表示

360-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360-02

4571181388066
739-0181

4個

291( 320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
・表示内容:白、黄、緑、赤、橙、青/無地
・サイズ:360×120×1mm厚
・材質:エコユニボード(穴上1・下1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型標識 縦型 無地 エコユニボードの型番360-02のページです。
型番360-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

      短冊型標識 横型 エコユニボード

      短冊型標識 横型 エコユニボード

        指名標識 エコユニボード

        指名標識 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

              立入禁止標識 エコユニボード

              立入禁止標識 エコユニボード

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  ユニット 危険予知標識

                  ユニット 危険予知標識

                    マルチサインシート

                    マルチサインシート

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                        安全掲示板組合せ部品

                        安全掲示板組合せ部品

                          短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

                          短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 209円 266円 289円 266円 360円 831円 831円 674円 831円 7,988円 2,247円 3,600円 266円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   6日目  
                            表示内容 無地 - - - 土足厳禁 - - - - - 頭上注意 - 無表示(帯色付き)
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - ビス止め、両面テープ止め - - 穴4スミ - - ヒモ固定 ビス止め - 穴4(Φ3mm)
                            横(mm) 120 120 - 120 - 600 - - - 1800 - 800 100
                            厚さ(mm) 1 1 - - 1 1 1 - - - 1.2 - 1
                            縦(mm) 360 360 - 360 - 300 600 - - 900 - - 250

                            短冊型標識 縦型 無地 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            360-01
                            360-03
                            360-04
                            360-05
                            360-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            209円

                            ( 230円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181388059739-0173

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181388073739-0190

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4571181388080739-0203

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181388097739-0211

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181388103739-0220

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました