(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚クレスト(内綿付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:356-M
豚クレスト(内綿付) ブタクレスト(ウチワタツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,131円
税込単価
1,244円

【特長】・インナー綿布付きで手ムレや手荒れを軽減します。【用途】・土木、建築、...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    内側:綿、その他
  • 材質1:
    豚クレスト革
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 色:
    ホワイト
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

356-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

356-M

M
4518406103561
94.000
819-0540
20.5
22
9.0

1個

1,131( 1,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナー綿布付きで手ムレや手荒れを軽減します。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚クレスト(内綿付) の型番356-Mのページです。
型番356-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚クレスト(内綿付)

豚クレスト(内綿付)

    革手袋牛クレスト マジック

    革手袋牛クレスト マジック

      ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

      ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

            ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

            ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

              ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

              ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                  革手袋牛クレスト ストレート

                  革手袋牛クレスト ストレート

                    ポーキィーマジックNo.2

                    ポーキィーマジックNo.2

                      牛本革手袋(吟当付)

                      牛本革手袋(吟当付)

                        牛床革背縫い手袋

                        牛床革背縫い手袋

                          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ホーケン ユニワールド ユニワールド ミタニ
                            通常価格 1,057円 1,188円 1,037円 674円 744円 947円 954円 817円 1,069円 2,048円 1,015円 419円 1,582円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   2日目  
                            材質2 内側:綿、その他 - - - 内側:綿、その他 甲部:綿、その他 - - - - - - -
                            材質1 豚クレスト革 牛クレスト革 牛床革 豚革 豚革 豚クレスト革 豚クレスト革 豚クレスト革 牛クレスト革 - 牛床革 牛床革 -
                            厚さ(mm) 1.1 0.8 1 0.7 1 0.7 0.7 0.7 0.8 - 1 1.3 -
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - -
                            袖口タイプ マジック マジック マジック マジック マジック ゴム マジック マジック - - マジック - -

                            豚クレスト(内綿付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            356-L
                            356-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840610357896.000819-054121.0239.5

                            1,057円

                            ( 1,163円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4518406103585102.000819-054221.52410.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました