(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

写真ケース付作業主任者標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:356-48
写真ケース付作業主任者標識 シャシンケースツキサギョウシュニンシャヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【特長】・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。・50%...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め、両面テープ止め
  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 材質2:
    ポケット部:軟質ビニール

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通仕様】
  • サイズ:500×400×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
  • 防雨型顔写真ビニールケース付き
【特長】
  • 記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然。
  • 顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっているので屋外で使用しても安心です。
  • 正副の作業主任者の連記もできます。
写真ケース付作業主任者標識  製品特長

356-48
※玉掛け作業では、作業主任者を選任する作業はありません。

使用方法・使用事例

使用方法

写真ケース付作業主任者標識  使用方法

標識を少し丸めながら写真を入れると簡単にセットできます。

使用事例

写真ケース付作業主任者標識  使用事例

※顔写真は縦88×横125mmまで入れられます。

 
商品情報を表示

356-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

356-48

4571181387427
738-9442

3個

1,820( 2,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
・作業主任者の写真が入れられるポケット付です。
【用途】
・作業主任者表示の必要な作業場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

写真ケース付作業主任者標識の型番356-48のページです。
型番356-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

写真ケース付作業主任者標識

写真ケース付作業主任者標識

    作業主任者職務板 エコユニボード

    作業主任者職務板 エコユニボード

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-46 ローリングタワー使用上の注意

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-46 ローリングタワー使用上の注意

        無災害記録板_3

        無災害記録板_3

          記録-600 無災害記録板

          記録-600 無災害記録板

            職-601 資格者の職務標識

            職-601 資格者の職務標識

              廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

              廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

                ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

                ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

                  メーカー ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 アズワン アズワン トラスコ中山 ユニット
                  通常価格 1,820円 1,330円 1,467円 17,010円 22,190円 2,680円 2,797円 2,818円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   10日目   1日目   4日目  
                  取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - - - - 穴4ヵ所 穴4スミ(Φ4mm)
                  厚さ(mm) 1 1 - - - - - -
                  質量(g) 200 200 - - - - - 1780.000
                  材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - -
                  材質2 ポケット部:軟質ビニール - - - - - - -

                  写真ケース付作業主任者標識のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  356-46
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  1,820円

                  ( 2,002円 )
                  3個 あり

                  1日目

                  4571181387403738-9426

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました