(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業主任者職務板 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:356-16
作業主任者職務板 エコユニボード サギョウシュニンシャショクムイタ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です・50%再...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業主任者職務板 エコユニボード  製品特長

【共通】

  • サイズ:500×400×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
型番表示内容
356-05酸素欠乏危険作業主任者の職務
356-06酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の職務
356-08木材加工用機械作業主任者の職務
356-09乾燥設備作業主任者の職務
356-10プレス機械作業主任者の職務
356-11はい作業主任者の職務
356-12第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
356-13ボイラー取扱作業主任者の職務
356-14ガス溶接作業主任者の職務(ガス集合装置を用いる場合)
356-15ガス溶接作業主任者の職務(アセチレン溶接装置の場合)
356-16エックス線作業主任者の職務
型番表示内容
356-17B特定化学物質作業主任者の職務
356-19高圧室内作業主任者の職務
356-21有機溶剤作業主任者の職務
356-28A鉛作業主任者の職務
356-29コンクリート破砕器作業主任者の職務
356-30玉掛け技能資格者の職務
356-31安全衛生推進者の職務
356-34A店社安全衛生管理者の職務
356-35車両系建設機械等運転資格者の職務
356-36Aアーク溶接作業資格者の職務

使用方法・使用事例

使用事例

作業主任者職務板 エコユニボード  使用事例
 
商品情報を表示

356-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

356-16

4571181387168
738-9183

3個

1,330( 1,463円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です
・50%再生ポリプロピレンを使用しています
【用途】
・作業主任者表示の必要な作業場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業主任者職務板 エコユニボードの型番356-16のページです。
型番356-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業主任者職務板 エコユニボード

作業主任者職務板 エコユニボード

    写真ケース付作業主任者標識

    写真ケース付作業主任者標識

      作業主任者・作業指揮者選任表

      作業主任者・作業指揮者選任表

        安全標識 (立入禁止)

        安全標識 (立入禁止)

          衛生ステッカー

          衛生ステッカー

            置場標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

              ユニット 作業主任者職務板

              ユニット 作業主任者職務板

                標識土足厳禁 エコユニボード

                標識土足厳禁 エコユニボード

                  安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                  安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                    リスクアセスメント標識 エコユニボード

                    リスクアセスメント標識 エコユニボード

                      ずい道用関係標識

                      ずい道用関係標識

                        鉄骨製作工場名表示

                        鉄骨製作工場名表示

                          つくし 標識 「作業通路」  矢印

                          つくし 標識 「作業通路」 矢印

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 1,330円 1,820円 2,474円 674円 1,940円 831円 2,377円 360円 3,030円 1,169円 831円 970円 768円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目~  
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め 穴6 - 粘着シール - 穴4ヵ所 - 穴上3・下2 - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - 1 1.2 1 - - - 1 -
                            質量(g) 200 200 590 - 54 170 320.000 - 590 - - 200 -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - -

                            作業主任者職務板 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            356-09
                            356-10
                            356-11
                            356-29
                            356-30
                            356-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4571181387106738-9116

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4571181387113738-9124

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4571181387120738-9132

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4571181387267738-9299

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4571181387274738-9302

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4571181387281738-9311

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました