(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL片面ボード 間口90 奥行43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:355-45
UL片面ボード 間口90 奥行43 ULカタメンボード マグチ90 オクユキ43

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,457円
税込単価
29,103円

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・オプション関係、その他サイズも数...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    1800
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    シルキー・ハイグレー

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

Loading...

商品情報を表示

355-45の仕様・寸法情報

間口(mm)930奥行(mm)430
高さ(mm)1800質量(g)23450.0
トラスココード135-0307材質1スチール
シルキー・ハイグレー - -

型番リスト

型番
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

355-45

930
23450.0
135-0307

1個

26,457( 29,103円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな商品陳列台です。
・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UL片面ボード 間口90 奥行43の型番355-45のページです。
型番355-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL片面ボード 間口90 奥行43

UL片面ボード 間口90 奥行43

    UL片面ボード 間口90 奥行67

    UL片面ボード 間口90 奥行67

      UL片面ボード 間口90 奥行47

      UL片面ボード 間口90 奥行47

        UL片面ネット 間口90 奥行43

        UL片面ネット 間口90 奥行43

          UL両面ネット 間口90X奥行85

          UL両面ネット 間口90X奥行85

            UL両面ネット 間口90X奥行95

            UL両面ネット 間口90X奥行95

              UL片面ネット 間口90 奥行47

              UL片面ネット 間口90 奥行47

                UL両面ネット 間口90 奥行77

                UL両面ネット 間口90 奥行77

                  UL両面ネット 間口90X奥行125

                  UL両面ネット 間口90X奥行125

                    UM両面ボード 間口90X奥行95

                    UM両面ボード 間口90X奥行95

                      UL片面ネット 間口90 奥行67

                      UL片面ネット 間口90 奥行67

                        UL片面ボード 間口90 奥行52

                        UL片面ボード 間口90 奥行52

                          UL片面ネット 間口90 奥行52

                          UL片面ネット 間口90 奥行52

                            メーカー 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売
                            通常価格 19,091円 21,432円 19,536円 21,825円 29,055円 29,516円 22,269円 28,054円 32,346円 31,076円 24,162円 19,767円 22,498円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            奥行(mm) 430 670 470 43 85 95 47 77 125 95 67 520 52
                            高さ(mm) 1800 1800 1800 180 180 180 180 180 180 180 180 1800 180
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー シルキー・ハイグレー

                            UL片面ボード 間口90 奥行43のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            355-53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 質量(g) トラスココード

                            19,091円

                            ( 21,000円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            90016000.0135-0322
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 質量(g) トラスココード

                            什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト