(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,668円 15,001円
税込単価
18,335円 16,501円

【特長】・工事現場での職長会紹介ボードです。・顔写真を入れられます。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • トラスココード:
    737-2795
  • 材質1:
    本体部:軟質ビニール
  • 質量(g):
    2520.000
  • JANコード:
    4571181501847
  • 材質2:
    芯材部:ダンボール
  • 横(mm):
    616
  • 縦(mm):
    900
  • ハトメ穴:
    6箇所
  • 仕様:
    片面表示、表面透明ビニールカバー付、裏面ゴムマグネット付
  • 表示内容:
    職長会の紹介

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプシートタイプトラスココード737-2795
材質1本体部:軟質ビニール質量(g)2520.000
JANコード4571181501847材質2芯材部:ダンボール
横(mm)616縦(mm)900
ハトメ穴6箇所仕様片面表示、表面透明ビニールカバー付、裏面ゴムマグネット付
表示内容職長会の紹介 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

355-26

1個

16,668円

15,001

( 16,501円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場での職長会紹介ボードです。
・顔写真を入れられます。
【商品仕様】
・寸法(mm):900×616
・摘要:表面透明ビニールカバー付/金ハトメ6カ所
・内容:職長会の紹介
・内容:職長会の紹介
・寸法(mm):900×616
・摘要:表面透明ビニールカバー付/金ハトメ6カ所
・トラスココード:737-2795
・質量:0g
【材質/仕上】
・軟質ビニール(ダンボール芯材入)
【セット内容/付属品】
・記名用紙355-27(5組(25枚))
・裏面ゴムマグネット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616の型番355-26のページです。
型番355-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616

ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616

    マグエックス ホワイトボ-ドシート(大)

    マグエックス ホワイトボ-ドシート(大)

      マグエックス ホワイトボ-ドシート(特大)

      マグエックス ホワイトボ-ドシート(特大)

        メーカー ユニット マグエックス マグエックス
        通常価格 16,668円 9,102円 9,392円
        通常出荷日 4日目   9日目   9日目  
        商品タイプ シートタイプ - -
        トラスココード 737-2795 - -
        材質1 本体部:軟質ビニール - -
        質量(g) 2520.000 - -
        JANコード 4571181501847 - -

        ユニット 職長会紹介ボ-ド裏マグネットセット用紙付 軟質ビニール900×616のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト