(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,735円
税込単価
16,209円

【特長】・職長会の紹介ボードです。・24名分の顔写真が入れられます。・防雨型な...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

355-25

1個

14,735( 16,209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・職長会の紹介ボードです。
・24名分の顔写真が入れられます。
・防雨型なので、屋外使用でも雨が入りにくい構造です。
【商品仕様】
・寸法(mm):900×616
・摘要:表面透明ビニールカバー付/金ハトメ6カ所
・内容:職長会の紹介
・摘要:表面透明ビニールカバー付/金ハトメ6カ所
・内容:職長会の紹介
・寸法(mm):900×616
・トラスココード:811-5532
・質量:0g
【材質/仕上】
・軟質ビニール(ダンボール芯材入)
【セット内容/付属品】
・記名用紙355-27(5組(25枚))

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616の型番355-25のページです。
型番355-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

    ユニット 大型避難誘導旗

    ユニット 大型避難誘導旗

      ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

      ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

        工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

        工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

          123 アルミポール

          123 アルミポール

            ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

            ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

              グリーンクロス のぼり用サインポール

              グリーンクロス のぼり用サインポール

                桃太郎旗

                桃太郎旗

                  安全旗・衛生旗

                  安全旗・衛生旗

                    ノボリ用ポール

                    ノボリ用ポール

                      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                        避難・誘導用品 プラカード

                        避難・誘導用品 プラカード

                          メーカー ユニット ユニット ユニット アズワン 伊藤製作所 ユニット グリーンクロス ユニット つくし工房 アズワン ユニット ユニット
                          通常価格 14,735円 8,100円 8,333円 9,200円 52,084円 2,224円 736円 2,625円 1,808円 1,393円 5,988円 6,429円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目~  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - -
                          材質(本体) 軟質ビニール - - - - - - - - - - -
                          表示内容 職長会の紹介 - - - - - - - - - - -
                          取付仕様 両サイドスライドー付 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4571181501830 - - - - - - - - - - -

                          ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました