(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認レインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3547-LL
高視認レインスーツ コウシニンレインスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,352円
税込単価
6,987円

【特長】・鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

型番

3547-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

3547-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3547-LL

LL
175~185
86~96
4906554151785
854-5553
1001.000
96~104

1個

6,352( 6,987円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します。
・背中はベンチレーション仕様になっており通気性抜群。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高視認レインスーツの型番3547-LLのページです。
型番3547-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認レインスーツ

高視認レインスーツ

    レインウェアワイルドタフレイン

    レインウェアワイルドタフレイン

      レインウェアブラック

      レインウェアブラック

        レインウェアニュー

        レインウェアニュー

          レインウェアレインクルードットコム

          レインウェアレインクルードットコム

            3410 レインストロング

            3410 レインストロング

              レインウェアエントラント KN-2

              レインウェアエントラント KN-2

                ウインドブレーカー

                ウインドブレーカー

                  糸入パンツ

                  糸入パンツ

                    雨具 仕事合羽

                    雨具 仕事合羽

                      3291 レインツナギ

                      3291 レインツナギ

                        7540 アドベントレイン

                        7540 アドベントレイン

                          糸入合羽

                          糸入合羽

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク 川西工業 タカヤ商事 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業
                            通常価格 6,352円 5,654円 3,558円 3,715円 6,530円 4,215円 10,326円 9,227円 1,338円 7,498円 4,851円 4,018円 2,752円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   7日目   4日目~   4日目~   6日目   5日目~   5日目   7日目   1日目   6日目   4日目~   7日目~  
                            イエロー - ブラック ネイビー - オレンジ - - ネイビー - ネイビー - ネイビー
                            材質1 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% - 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% - ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) - - - ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

                            高視認レインスーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3547-3L
                            3547-L
                            3547-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                            6,352円

                            ( 6,987円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3L175~18594~1044906554151792854-55511038.000102~110

                            6,352円

                            ( 6,987円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L170~18078~884906554151778854-5552969.00090~98

                            6,352円

                            ( 6,987円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M160~17072~804906554151761854-5554959.00084~92

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました