(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアワイルドタフレイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3546GR-L
レインウェアワイルドタフレイン レインウェアワイルドタフレイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,654円
税込単価
6,219円

【特長】・負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

型番

3546GR-L 解除

Loading...

商品情報を表示

3546GR-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3546GR-L

ダークグレー
L
170~180
90~98
78~88
4906554121559
854-5544
986.000
グレー

1個

5,654( 6,219円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。
【用途】
・雨天時の野外作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインウェアワイルドタフレイン の型番3546GR-Lのページです。
型番3546GR-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアワイルドタフレイン

レインウェアワイルドタフレイン

    レインウェアレインクルードットコム

    レインウェアレインクルードットコム

      高視認レインスーツ

      高視認レインスーツ

        レインウェアブラック

        レインウェアブラック

          雨具 仕事合羽

          雨具 仕事合羽

            レインウェアエントラント KN-2

            レインウェアエントラント KN-2

              レインウェアニュー

              レインウェアニュー

                ポリエステルパンツ

                ポリエステルパンツ

                  糸入パンツ

                  糸入パンツ

                    糸入合羽

                    糸入合羽

                      ポリエステルヤッケ

                      ポリエステルヤッケ

                        ビニールシングルスーツ

                        ビニールシングルスーツ

                          3410 レインストロング

                          3410 レインストロング

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク
                            通常価格 5,654円 6,530円 6,352円 3,558円 7,498円 10,326円 3,715円 517円 1,338円 2,752円 816円 1,123円 4,215円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目   5日目~   4日目~   7日目   7日目   7日目~   2日目~   2日目~   6日目  
                            商品タイプ レインスーツ - - - 上下セット - - - - - - - 上下セット
                            材質1 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% - 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% ポリエステル100% ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) ポリエステル100% ポリ塩化ビニール100% -

                            レインウェアワイルドタフレイン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3546GR-3L
                            3546GR-LL
                            3546GR-M
                            3546OR-3L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細

                            5,654円

                            ( 6,219円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ダークグレー3L175~185102~11094~1044906554121573854-55431103.000グレー

                            6,041円

                            ( 6,645円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ダークグレーLL175~18596~10486~964906554121566854-55451034.000グレー

                            5,654円

                            ( 6,219円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ダークグレーM160~17084~9272~804906554121542854-5546957.000グレー

                            6,041円

                            ( 6,645円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オレンジ3L175~185102~11094~1044906554121610854-55471103.000-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました