(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアレインクルードットコム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3542OR-L
レインウェアレインクルードットコム レインウェアレインクルードットコム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,530円
税込単価
7,183円

【特長】・肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

型番

3542OR-L 解除

Loading...

商品情報を表示

3542OR-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3542OR-L

オレンジ
L
170~180
78~88
4906554032572
854-5530
1214.000
90~98

1個

6,530( 7,183円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインウェアレインクルードットコム の型番3542OR-Lのページです。
型番3542OR-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアレインクルードットコム

レインウェアレインクルードットコム

    レインウェアワイルドタフレイン

    レインウェアワイルドタフレイン

      レインファクトリー ハード RF-12D

      レインファクトリー ハード RF-12D

        レインファクトリー コンフォート RF-13

        レインファクトリー コンフォート RF-13

          レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

          レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

            レインファクトリー(糸入) RF-2

            レインファクトリー(糸入) RF-2

              エスコ レインウェアー(ネイビー)EA996XP

              エスコ レインウェアー(ネイビー)EA996XP

                レインファクトリー(ビニール) RF-1

                レインファクトリー(ビニール) RF-1

                  レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

                  レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

                    メーカー 川西工業 川西工業 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 エスコ おたふく手袋 おたふく手袋
                    通常価格 6,530円 5,654円 4,952円 6,034円 3,042円 2,493円 4,320円 1,165円 3,042円
                    通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                    材質1 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% - - - - - - -

                    レインウェアレインクルードットコム のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3542BK-3L
                    3542BK-L
                    3542BK-LL
                    3542BK-M
                    3542OR-3L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                    6,530円

                    ( 7,183円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    ブラック3L175~18594~1044906554032534854-55231310.000102~110

                    6,530円

                    ( 7,183円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブラックL170~18078~884906554032510854-55241214.00090~98

                    6,530円

                    ( 7,183円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    ブラックLL175~18586~964906554032527854-55251303.00096~104

                    6,530円

                    ( 7,183円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    ブラックM160~17072~804906554032503854-55261192.00084~92

                    6,530円

                    ( 7,183円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    オレンジ3L175~18594~1044906554032596854-55291310.000102~110

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました