(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,103円
税込単価
19,913円

【特長】・廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。・耐久性に優れた素材...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    151.4
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    0086876044362
  • トラスココード:
    778-5411
  • 質量(g):
    6500.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    730
  • 適合フタ:
    353975
  • 奥行(mm):
    597
  • 間口(mm):
    597

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353675

1個

18,103( 19,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。
・耐久性に優れた素材・設計です。
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体の型番353675のページです。
型番353675に関する仕様情報を記載しております。

スクエアブルートコンテナ 151.4L本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました