(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ横断幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:352-35
メッシュ横断幕 メッシュオウダンマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,200円
税込単価
27,720円

【特長】・風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • サイズ:800×5,400mm
  • 材質:メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン(アルミハトメ穴14)
  • 付属品:46cmヒモ14本
メッシュ横断幕  製品特長

メッシュ部分

メッシュ横断幕  製品特長2

使用方法・使用事例

使用事例

メッシュ横断幕  使用事例
 
商品情報を表示

352-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352-35

4571181442287
826-4096

1個

25,200( 27,720円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。高所強風対策に最適です。
・標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。
【用途】
・単管等に簡単に設置出来ます。
・高所や強風箇所の設置に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュ横断幕の型番352-35のページです。
型番352-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ横断幕

メッシュ横断幕

    ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

    ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

          ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

          ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

            ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

            ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

              数字マグネット

              数字マグネット

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                  グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

                  グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

                    横断幕

                    横断幕

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                        グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

                        グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

                          ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                          ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 25,200円 15,299円 25,200円 15,299円 25,200円 25,200円 1,829円 15,299円 4,887円 15,299円 12,214円 2,059円 12,214円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   4日目   5日目   9日目  
                            表示内容 5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 ヒモ止め ヒモ止め - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 5400 5900 - - - - - - - 5900 - - -
                            縦(mm) 800 870 - - - - - - - 870 - - -
                            質量(g) 1700 1200 - - - - - - - 1200 - - -

                            メッシュ横断幕のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            352-34
                            352-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571181442270826-4095

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571181442294826-4097

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました