(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,200円
税込価格
27,720円

【特長】・本体に風抜けのよいメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    メッシュ部:ポリエステル
  • 表示内容詳細:
    高所作業必ず使用安全帯
  • 取付仕様詳細:
    ヒモ止め
  • JANコード:
    4571181442249
  • トラスココード:
    737-2744
  • 横(mm):
    5400
  • 縦(mm):
    800
  • 質量(g):
    1700.000
  • 材質1:
    枠部:ビニールターポリン
  • 摘要:
    ハトメ付穴14・ヒモ付
  • 材質2:
    ハトメ部:アルミ

(i)ご注意

  • 社名入れはできません
  • 沖縄・離島 運賃別途

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:800×5,400mm
  • 材質:メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン(アルミハトメ穴14)
  • 付属品:46cmヒモ14本
ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯  製品特長

メッシュ部分

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

352-31

1個

25,200( 27,720円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に風抜けのよいメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3なので高所強風対策に最適です。
・標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング、またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。
・単管等に簡単に設置出来ます。
【用途】
・啓蒙活動用に。
・高所や強風箇所の設置に。
【材質】
・メッシュ部:ポリエステル
・枠部:ビニールターポリン
・ハトメ部:アルミ

(i)ご注意

  • 社名入れはできません
  • 沖縄・離島 運賃別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

    ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

    ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

        ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

        ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

            ユニット 産業廃棄物収集運搬車

            ユニット 産業廃棄物収集運搬車

              大型横幕

              大型横幕

                大型よこ幕

                大型よこ幕

                  メッシュ横断幕

                  メッシュ横断幕

                    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                      横断幕

                      横断幕

                        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                          メッシュよこ幕

                          メッシュよこ幕

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 25,200円 25,200円 25,200円 15,299円 12,214円 1,785円 14,701円 10,378円 25,200円 15,299円 15,299円 12,214円 17,127円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   9日目   1日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 - - - - たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - その他 - - - - その他 - その他 -
                            表示内容 その他 その他 その他 - その他 - - - - その他 - その他 -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - その他 - - - - その他 - その他 -
                            材質(本体)詳細 メッシュ部:ポリエステル メッシュ部:ポリエステル メッシュ部:ポリエステル - - - - - - -

                            ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました