(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアアクションハイブリッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェアアクションハイブリッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,872円
税込単価
6,459円

【特長】・肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100%

型番

3521BL-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3521BL-M

ブルー
M
160~170
72~80
4906554151716
854-5508
522.000
84~92

1個

5,872( 6,459円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインウェアアクションハイブリッド の型番3521BL-Mのページです。
型番3521BL-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアアクションハイブリッド

レインウェアアクションハイブリッド

    ストレッチレインスーツ

    ストレッチレインスーツ

      レインストロングα 迷彩

      レインストロングα 迷彩

        レインスーツ チャージアウトコート

        レインスーツ チャージアウトコート

          キャプテンスター・パーカ ブルー

          キャプテンスター・パーカ ブルー

            レインウェアー(紺)

            レインウェアー(紺)

              雨具ポケットスーツ

              雨具ポケットスーツ

                メーカー 川西工業 ミスミ カジメイク トオケミ トオケミ エスコ 川西工業
                通常価格 5,872円 4,977円 5,325円 19,838円 7,032円 3,550円 1,283円
                通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                材質1 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% - - - - - 塩化ビニール(PVC)樹脂

                レインウェアアクションハイブリッド のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3521BL-3L
                3521BL-L
                3521BL-LL
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                5,872円

                ( 6,459円 )
                1個 あり

                5日目

                ブルー3L175~18594~1044906554151747854-5505594.000102~110

                5,872円

                ( 6,459円 )
                1個 あり

                5日目

                ブルーL170~18078~884906554151723854-5506532.00090~98

                5,872円

                ( 6,459円 )
                1個 あり

                5日目

                ブルーLL175~18586~964906554151730854-5507556.00096~104

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました