(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,299円
税込単価
16,829円

【特長】・遠くからもよく見える横断幕です。【用途】・啓蒙活動用布幕です。【商品...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ヒモ止め
  • 横(mm):
    5900
  • 縦(mm):
    870
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
  • 材質2:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
  • ハトメ穴内径(mm):
    10

(i)ご注意

  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!  製品特長詳細画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352-24

安全+第一
4571181522927
105-5360

1個

15,299( 16,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからもよく見える横断幕です。
【用途】
・啓蒙活動用布幕です。
【商品仕様】
・表示内容:作業手順 皆で守って 無災害!
・取付仕様:穴12ヵ所
・縦(mm):870
・横(mm):5900
・摘要:穴10mmФハトメ付12・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
・取付方法:ヒモ止め(10M×1本付)
・トラスココード:737-2612
・質量:2000g
【材質/仕上】
・布

(i)ご注意

  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!の型番352-24のページです。
型番352-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

    修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

    修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

      フェンスシート

      フェンスシート

        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

          ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

          ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

            グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

            グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

              グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

              グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

                メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 15,299円 1,021円 1,989円 950円 445円 1,097円 1,250円
                通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目~   6日目   7日目   7日目  
                取付仕様 ヒモ止め - 穴12、ヒモ - ビス止め、両面テープ止め ハトメ2ヶ所、面ファスナー -
                横(mm) 5900 80 - - - - -
                縦(mm) 870 180 - - - - -
                質量(g) 1200 - 870 - - - -
                材質1 - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - -

                ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                352-25
                352-26
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 JANコード トラスココード

                15,299円

                ( 16,829円 )
                1個 あり

                1日目

                整理+整頓4571181522934107-8030

                15,299円

                ( 16,829円 )
                1個 あり

                1日目

                指差呼称で安全作業を行おう!4571181525089105-6899

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました