(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,214円
税込単価
13,435円

【特長】・遠くからもよく見える横断幕です。【用途】・啓蒙活動用布幕です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
  • 表示内容詳細:
    ここからは墜落災害絶対出すまい
  • 取付仕様詳細:
    ヒモ止め
  • JANコード:
    4571181468751
  • トラスココード:
    737-2523
  • 横(mm):
    5900
  • 縦(mm):
    870
  • 質量(g):
    2000
  • 摘要:
    穴10mmハトメ付12・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
  • 材質2:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 社名入れはできません
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

型番

352-01A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:870×5,900mm
  • 材質:布(ハトメ穴12・周囲ロープ縫い込み加工)
  • 付属品:10mPPヒモ1本

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352-01A

1個

12,214( 13,435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからもよく見える横断幕です。
【用途】
・啓蒙活動用布幕です。

(i)ご注意

  • 社名入れはできません
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまいの型番352-01Aのページです。
型番352-01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

    ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

    ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

      大型横幕

      大型横幕

        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

            グリーンクロス 横断幕一人KY

            グリーンクロス 横断幕一人KY

              ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

              ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                  ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                  ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                    ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

                    ユニット メッシュ横断幕 高所作業必ず使用安全帯

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                        横断幕

                        横断幕

                          ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                          ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 12,214円 12,214円 14,701円 12,214円 12,214円 5,128円 25,200円 15,299円 15,299円 25,200円 12,214円 15,299円 25,200円
                            通常出荷日 4日目   6日目   9日目   9日目   4日目   7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕
                            材質(本体) その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他
                            表示内容 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他
                            取付仕様 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他
                            材質(本体)詳細 - - メッシュ部:ポリエステル - メッシュ部:ポリエステル - メッシュ部:ポリエステル

                            ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまいのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました