(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
954円
税込価格
1,049円

【特長】・上級豚クレスト革を使用しています。・ヘビーユーザー様向けの豚クレスト...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    豚クレスト革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 色:
    ホワイト
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406103516
68.000
819-0538
20.5
22.5
9.5

1個

954( 1,049円 )

1日目

LL
4518406103523
76.000
819-0539
21.0
23.5
10.0

1個

954( 1,049円 )

4日目

M
4518406103509
54.000
819-0537
20
21.5
9.0

1個

954( 1,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上級豚クレスト革を使用しています。
・ヘビーユーザー様向けの豚クレストマジック手袋です。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

    革手袋牛クレスト マジック

    革手袋牛クレスト マジック

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

        豚クレスト(内綿付)

        豚クレスト(内綿付)

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

            革手袋牛クレスト ストレート

            革手袋牛クレスト ストレート

              ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

              ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

                シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                      牛本革手袋(吟当付)

                      牛本革手袋(吟当付)

                        牛床革手袋 CS717

                        牛床革手袋 CS717

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド
                            通常価格 954円 1,188円 674円 1,057円 817円 1,069円 959円 1,872円 744円 1,269円 1,015円 716円 1,036円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 豚クレスト革 牛クレスト革 豚革 豚クレスト革 豚クレスト革 牛クレスト革 豚クレスト革 - 豚革 牛クレスト革 牛床革 - 牛床革
                            厚さ(mm) 0.7 0.8 0.7 1.1 0.7 0.8 0.7 - 1 0.8 1 - 1.3
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - - -
                            袖口タイプ マジック マジック マジック マジック マジック - マジック - マジック マジック マジック - -

                            ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着剤を扱う時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            高温の接着剤を扱う時に軍手だと網目からのりが浸透してくるので革手袋を選定しました。ミスミのサイトから検索し、目に付いて価格的にも安かったので購入しました。機能的には十分に満たされていて悪い所はなく満足しています。革の手袋なのでサイズ感は大き目です。耐久性は、まだ検証できるところまでは使い込んでいないのでこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました