(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り【6個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】・35041は、紫外線(UV)を95%以上カットし色褪せを抑え、水や油...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    100
  • 幅(mm):
    298
  • 長さ(m):
    0.21
  • 色:
    クリア
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4906186350457
  • トラスココード:
    776-0477
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 質量(g):
    150
  • 1パック内:
    6片
  • シートサイズ:
    A4
  • 面付:
    1面

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35045

1パック

6個入り

1,426( 1,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・35041は、紫外線(UV)を95%以上カットし色褪せを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
・35045は、空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、簡単に貼れて、キレイに仕上がります。
・水・汚れ・こすれからラベルを守る、カバーです。
・A4サイズのサインラベルシールの保護用フィルムです。
・出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
・色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
【用途】
・ラベル・掲示物の表面の保護に。
・包装箱の封かんシールに。
【商品仕様】
・色:透明
・シートサイズ:A4
・ラベルサイズ(mm)縦×横:210×298
・厚さ(mm):0.1
・摘要:UVカット、空気が抜けるタイプ
・JANコード:4906186350457
・トラスココード:776-0477
・質量:150g
【材質/仕上】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入りの型番35045のページです。
型番35045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り

    イラストM  「開口部 使用中  注意」  M- 6

    イラストM 「開口部 使用中  注意」 M- 6

      3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)

      3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)

        反射安全表示垂れ幕

        反射安全表示垂れ幕

          有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C

          有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C

            アイドリングストップ標識「アイドリングストップ 駐停車中はエンジン停止」 アイドリング-3

            アイドリングストップ標識「アイドリングストップ 駐停車中はエンジン停止」 アイドリング-3

              4カ国語入り安全標識

              4カ国語入り安全標識

                危険予知活動標識

                危険予知活動標識

                  危険地域室標識「高圧危険 電機取扱者以外立入禁止」 危G6

                  危険地域室標識「高圧危険 電機取扱者以外立入禁止」 危G6

                    安全標識  「有毒物注意」  JH-20S

                    安全標識 「有毒物注意」 JH-20S

                      有機3C 有機溶剤種別標識

                      有機3C 有機溶剤種別標識

                        JIS放射能標識 「排気設備 許可なくして触れることを禁ず」 JA-532

                        JIS放射能標識 「排気設備 許可なくして触れることを禁ず」 JA-532

                          酸欠注意事項標識「酸欠危険 関係者以外の立入禁止」 酸-202

                          酸欠注意事項標識「酸欠危険 関係者以外の立入禁止」 酸-202

                            メーカー スリーエムジャパン 日本緑十字社 スリーエムジャパン ユタカメイク 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,426円 1,100円 1,191円 1,800円 1,318円 1,800円 774円 1,820円 650円 1,599円 1,500円 950円 1,899円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            厚み(μm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 298 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.21 - - - - - - - - - - - -
                            クリア - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエステル系 - - - - - - - - - - - -

                            3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入りのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            板金塗装の保護用途
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/22
                            こんかいは、表題のような目的でしようしました。シート状のものを貼る時は、空気混入が問題で手間や時間がかかりますが、簡単に空気をぬくことができました。透明なので意匠にかんしての問題はあまりありませんが、厳密には、テープの隙間部分が網状になって、気持ち乳白に模様としてみえてしまいます。今回は見えない部分に使用したので問題なかったですが、実際見える部部に貼る時は、まったく透明にしたい人には、不向きかと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金塗装の保護用途
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/22
                            こんかいは、表題のような目的でしようしました。シート状のものを貼る時は、空気混入が問題で手間や時間がかかりますが、簡単に空気をぬくことができました。透明なので意匠にかんしての問題はあまりありませんが、厳密には、テープの隙間部分が網状になって、気持ち乳白に模様としてみえてしまいます。今回は見えない部分に使用したので問題なかったですが、実際見える部部に貼る時は、まったく透明にしたい人には、不向きかと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました