(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッカースプレーA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッカースプレーA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
496円
税込単価
546円

【特長】・手軽に吹き付け塗りができ、乾きが速く、色・つやのよい仕上がりが出来ま...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、約1時間(冬期)
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 材質2:
    ニトロセルロース
  • 材質3:
    有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3

型番

350-221 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-221

ホワイト
824-9306

1個

496( 546円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に吹き付け塗りができ、乾きが速く、色・つやのよい仕上がりが出来ます
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・建具・自転車・マーキング・工作品などの鉄部、木部(床は除く)に最適です
・MDF板など吸い込みの大きい素材は不可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッカースプレーAの型番350-221のページです。
型番350-221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカースプレーA

ラッカースプレーA

    油性シリコンラッカースプレー

    油性シリコンラッカースプレー

      高級合成樹脂エナメル

      高級合成樹脂エナメル

        高級サビ止めスプレー

        高級サビ止めスプレー

          カラースプレー メタリック

          カラースプレー メタリック

            ステインワニス

            ステインワニス

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                高級サビ止めペイント

                高級サビ止めペイント

                  カラースプレーゼロ

                  カラースプレーゼロ

                    水性塗料 (コンクリートフロア用)

                    水性塗料 (コンクリートフロア用)

                      ドア用ニス

                      ドア用ニス

                        SPペイント

                        SPペイント

                          ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

                          ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー サンデーペイント
                            通常価格 496円 1,268円 559円 883円 992円 877円 1,003円 1,437円 812円 6,812円 1,153円 764円 673円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目~  
                            乾燥時間 約30分(20℃)、約1時間(冬期) 約30分(20℃)、約1時間(冬) - - - - - - - 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル) - - - - - - - - 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(ウレタン) - -
                            材質2 ニトロセルロース - - - - - - - - - 有機溶剤 - -
                            材質3 有機溶剤 - - - - - - - - - - - -

                            ラッカースプレーAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            350-226
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            496円

                            ( 546円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ダークグリーン824-9307

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました