(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
625円
税込単価
688円

【特長】・小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちりしてま...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4965277034973
  • トラスココード:
    854-8366
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    手袋:綿100%、すべり止め:天然ゴム

型番

349-3P-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

すべり止め手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

349-3P-L

1パック

3個入り

625( 688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちりしてます。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:綿100%、すべり止め:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-Lの型番349-3P-Lのページです。
型番349-3P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

    すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

    すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

      のびのびキャラッテ

      のびのびキャラッテ

        しっくりがっちり薄手”(1双入)

        しっくりがっちり薄手”(1双入)

          しっくりがっちり厚手”(1双入)

          しっくりがっちり厚手”(1双入)

            すべり止め手袋キャッチライナー

            すべり止め手袋キャッチライナー

              キープロング

              キープロング

                安全手袋

                安全手袋

                  すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                  すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                    バリューすべり止め手袋

                    バリューすべり止め手袋

                      すべり止め手袋手護神

                      すべり止め手袋手護神

                        アトム キープショート

                        アトム キープショート

                          すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                          すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 ミタニ 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 625円 340円 252円 220円 191円 289円 331円 309円 219円 1,193円 539円 530円 630円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            サイズ L フリー フリー - - - フリー フリー - フリー - フリー M
                            - ホワイト ホワイト - - - - - - - -
                            JANコード 4965277034973 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-8366 - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 10 - 10 - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました