(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ マルチステッパー用 手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ マルチステッパー用 手すり

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,767円 34,728円
税込単価
43,744円 38,201円

【特長】・マルチステッパーに装着すると更に安全に昇降できます。【用途】・マルチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34860

1個

39,767円

34,728

( 38,201円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチステッパーに装着すると更に安全に昇降できます。
【用途】
・マルチステッパーに装着するオプション手すりです(MTS-2-900Sには装着できません)。
【商品仕様】
・装着適合機種:MTS-3-1200S/4-1500S/5-1800S
・ハセガワ マルチステッパー用 手すり
・トラスココード:851-4719
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ マルチステッパー用 手すりの型番34860のページです。
型番34860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ マルチステッパー用 手すり

ハセガワ マルチステッパー用 手すり

    ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

    ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

      ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

      ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

          伸縮はしご スーパーラダーSL型

          伸縮はしご スーパーラダーSL型

            踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

            踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

              避難はしご(折り畳み式)

              避難はしご(折り畳み式)

                一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    メーカー 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 アズワン ピカコーポレイション 長谷川工業 エスコ アズワン アルインコ
                    通常価格 39,767円 12,982円 22,908円 99,690円 137,501円 24,986円 24,440円 23,000円 33,334円
                    通常出荷日 18日目   4日目   4日目   10日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 10日目   4日目  
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 - - - - - - -
                    その他 オプション オプション - - - - - - -

                    ハセガワ マルチステッパー用 手すりのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました