(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階数表示板 エコユニボード 450×450MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

階数表示板 エコユニボード 450×450MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・建屋などの階数を掲示する表示板です。・工事現場での設置に最適です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    エコユニボード
  • 表示内容:
    RF
  • 取付仕様:
    4箇所穴
  • 詳細:
    片面表示
  • JANコード:
    4571181386468
  • トラスココード:
    738-8021
  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    450
  • 質量(g):
    190
  • 仕様1:
    取付仕様:ビス止め、両面テープ止め
  • 仕様2:
    取付穴径:4mm

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

348-21

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの階数を掲示する表示板です。
・工事現場での設置に最適です。
【用途】
・工事現場、工場等での建屋等の階数表示に。

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階数表示板 エコユニボード 450×450MMの型番348-21のページです。
型番348-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

階数表示板 エコユニボード 450×450MM

階数表示板 エコユニボード 450×450MM

    階数表示板

    階数表示板

      ユニット 突出し標識 担架・下矢印

      ユニット 突出し標識 担架・下矢印

        通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

        通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

          突出シ防火標識 ペット樹脂

          突出シ防火標識 ペット樹脂

            ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

            ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

              通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

              通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

                通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                  ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80

                  ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80

                    防火標識 エコユニボード・300X225

                    防火標識 エコユニボード・300X225

                      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

                      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

                        ダクト関係表示板 エコユニボード

                        ダクト関係表示板 エコユニボード

                          ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                          ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,330円 770円 1,696円 1,013円 1,696円 599円 770円 1,330円 1,560円 1,090円 3,349円 360円 430円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - その他 - - - - - - -
                            材質(本体) エコユニボード エコユニボード - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - -
                            表示内容 RF - - - - F/F - - - - - - -
                            取付仕様 4箇所穴 - - ビス止め - ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - - - - -
                            詳細 片面表示 - - - - 階数表示板 - - - - - - -

                            階数表示板 エコユニボード 450×450MMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました