(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階数表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:348-251
階数表示板 カイスウヒョウジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【特長】・建屋などの階数を掲示する表示板です。・表示内容:11F、F・材質(本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

348-251 解除

Loading...

 
カタログを表示

348-251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

348-251

F

4個

770( 847円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの階数を掲示する表示板です。
・表示内容:11F、F
・材質(本体):エコユニボード
・サイズ(mm):300×300×2厚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階数表示板の型番348-251のページです。
型番348-251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

階数表示板

階数表示板

    階数表示板 エコユニボード 450×450MM

    階数表示板 エコユニボード 450×450MM

      ドア表示板(アクリル白板タイプ)

      ドア表示板(アクリル白板タイプ)

        事務所表示板

        事務所表示板

          ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

          ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

            白無地板 エコユニボード

            白無地板 エコユニボード

              矢印表示板 60X120

              矢印表示板 60X120

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                  ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                  ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                    表示板取付ベース 表示板付

                    表示板取付ベース 表示板付

                      ユニット 室名表示板 出入口

                      ユニット 室名表示板 出入口

                        室名表示板 仮眠室

                        室名表示板 仮眠室

                          ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

                          ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 770円 1,330円 636円 719円 672円 1,308円 1,169円 3,060円 577円 9,750円 625円 577円 12,158円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   6日目   1日目   4日目   4日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   9日目  
                            材質(本体) エコユニボード エコユニボード - - エコユニボード(再生PP板) エコユニボード - - - - - - -
                            サイズ(mm) 300×300×2厚 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            348-111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            11F

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました