(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:346-671
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【特長】・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。・遠くからもハッキリ見えます...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め、両面テープ止め
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    2
  • 縦(mm):
    300
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 取付穴径(mm):
    4

型番

346-671 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 遠くからもハッキリ見えます。
  • しっかりした2mm厚。
  • 4mmφ穴4スミ
※社名入れはできません。
型番表示内容
346-6111
346-6212
346-6313
346-6414
346-6515
346-6616
346-6717
346-6818
346-6919
346-70110
346-71111
346-72112
 
商品情報を表示

346-671 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

346-671

4571181385959
738-7512

4個

770( 847円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。
・遠くからもハッキリ見えます。
・表示内容:数字/1~12
・しっかりした2mm厚
・4mmφ穴4スミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mmの型番346-671のページです。
型番346-671に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

    通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

    通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

      通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

      通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

            事務所表示板

            事務所表示板

              表示板取付ベース 表示板付

              表示板取付ベース 表示板付

                足場関係標識

                足場関係標識

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                    ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                    ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                      標識用スタンド 450×300mm用

                      標識用スタンド 450×300mm用

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                          電気関係標識行先表示板

                          電気関係標識行先表示板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 770円 1,330円 700円 1,330円 1,013円 719円 9,750円 831円 1,101円 445円 11,308円 1,101円 550円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   7日目   6日目   1日目   7日目   1日目~  
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め - L字型取付金具固定 穴4スミ - ビス止め、両面テープ止め - - -
                            横(mm) 300 450 300 450 450 300 - 300 - - - - -
                            厚さ(mm) 2 1 2 1 1 1 - 1 - - - - -
                            縦(mm) 300 450 300 450 450 225 - 600 - - - - -
                            質量(g) 170 190 170 190 - 70 - 170 - - - - -

                            通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            346-641
                            346-651
                            346-661
                            346-681
                            346-691
                            346-701
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385898738-7458

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385911738-7474

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385935738-7491

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385973738-7539

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385997738-7555

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            104571181386017738-7571

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました