(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:346-63
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。・遠くからもハッキリ見えます...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め、両面テープ止め
  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    450
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 取付穴径(mm):
    4

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 遠くからもハッキリ見えます。
  • 1mm厚
  • 4mmφ穴4スミ
※社名入れはできません。
型番表示内容
346-611
346-622
346-633
346-644
346-655
346-666
346-677
346-688
346-699
346-7010
346-7111
346-7212
346-7313
346-7414
346-7515
346-7616
 
商品情報を表示

346-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

346-63

4571181385867
738-7423

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。
・遠くからもハッキリ見えます。
・表示内容:数字/1~16
・1mm厚
・4mmφ穴4スミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mmの型番346-63のページです。
型番346-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

    通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

    通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

      通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

      通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

            事務所表示板

            事務所表示板

              ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

              ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                横型指導標識 ↑頭上注意

                横型指導標識 ↑頭上注意

                  足場関係標識

                  足場関係標識

                    表示板取付ベース 表示板付

                    表示板取付ベース 表示板付

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

                        安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                        安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 1,330円 770円 1,330円 700円 1,013円 719円 445円 2,247円 831円 9,750円 1,101円 2,247円 360円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目~   6日目   7日目   4日目   4日目  
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め - ビス止め、両面テープ止め ビス止め 穴4スミ L字型取付金具固定 - 穴上3・下2 -
                            横(mm) 450 300 450 300 450 300 - - 300 - - - -
                            厚さ(mm) 1 2 1 2 1 1 - 1.2 1 - - - 1
                            縦(mm) 450 300 450 300 450 225 - - 600 - - - -
                            質量(g) 190 170 190 170 - 70 - - 170 - - 590 -

                            通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            346-61
                            346-62
                            346-64
                            346-65
                            346-66
                            346-67
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385829738-7385

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385843738-7407

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385881738-7440

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385904738-7466

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385928738-7482

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385942738-7504

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました