(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:346-43
通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。・遠くからもハッキリ見えます...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め、両面テープ止め
  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    450
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 取付穴径(mm):
    4

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 遠くからもハッキリ見えます。
  • サイズ:450×450×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(4mmφ穴4スミ)

※社名入れはできません。

型番表示内容
346-41A
346-42B
346-43C
346-44D
346-45E
346-46F
346-47G
346-48H
346-49I
346-50J
346-51K
346-52L
346-53M
346-54N
346-55O
346-56P
 
商品情報を表示

346-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

346-43

4571181385546
738-7105

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。
・遠くからもハッキリ見えます。
・表示内容:A~Pまで揃えております。
・サイズ:450×450×1mm厚
・材質:エコユニボード(4mmφ穴4スミ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mmの型番346-43のページです。
型番346-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

    通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

    通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

      通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

      通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

        通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

        通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

            ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80

            ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80

              矢印ステッカーASタイプ 100×100

              矢印ステッカーASタイプ 100×100

                階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                  ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                  ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                    ダクト関係表示板 エコユニボード

                    ダクト関係表示板 エコユニボード

                      配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                      配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                        ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                        ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                          グリーンクロス 工事用黒板 No.1

                          グリーンクロス 工事用黒板 No.1

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,330円 700円 1,013円 770円 1,330円 1,560円 1,125円 1,330円 430円 360円 730円 599円 1,789円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目~   6日目   6日目   7日目  
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - 粘着シール 4箇所穴 - - - ビス止め、両面テープ止め -
                            横(mm) 450 300 450 300 450 - 100 450 - - - 300 -
                            厚さ(mm) 1 2 1 2 1 - 0.12 1 - - - 2 -
                            縦(mm) 450 300 450 300 450 - 100 450 - - - 300 -
                            質量(g) 190 170 - 170 190 - - 190 - - - 170 -

                            通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            346-41
                            346-42
                            346-44
                            346-45
                            346-46
                            346-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385508738-7067

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385522738-7083

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385560738-7121

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385584738-7148

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385607738-7164

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181385621738-7181

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました