(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:346-04
通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,013円
税込単価
1,114円

【特長】・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です・遠くからもハッキリ見えます!...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め
  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    450
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450×450×1mm厚
  • 4mmφ穴4スミ

※社名入れはできません。

型番表示内容
346-01X1
346-02X2
346-03X3
346-04X4
346-05X5
346-06X6
346-07X7
346-08X8
346-09X9
346-10X10
346-11X11
346-12X12
346-13X13
346-14X14
346-15X15
346-19X
346-20X0

使用方法・使用事例

使用事例

通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm  使用事例01
 
商品情報を表示

346-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

346-04

X4

4個

1,013( 1,114円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です
・遠くからもハッキリ見えます!
【用途】
・建設工事現場での設置に最適です
【材質】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mmの型番346-04のページです。
型番346-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

    ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

    ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

        突出シ防火標識 ペット樹脂

        突出シ防火標識 ペット樹脂

          通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm

            通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

            通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

              矢印ステッカーASタイプ 100×100

              矢印ステッカーASタイプ 100×100

                ダクト関係表示板 エコユニボード

                ダクト関係表示板 エコユニボード

                  ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                  ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                    階数表示板

                    階数表示板

                      ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm

                      ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm

                        ユニット 突出し標識 担架・下矢印

                        ユニット 突出し標識 担架・下矢印

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                          通常価格 1,013円 599円 1,330円 1,696円 1,330円 700円 1,125円 360円 430円 770円 3,794円 1,696円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   6日目   4日目   4日目  
                          取付仕様 ビス止め ビス止め、両面テープ止め 4箇所穴 - ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め 粘着シール - - - - -
                          横(mm) 450 300 450 - 450 300 100 - - - - -
                          厚さ(mm) 1 2 1 - 1 2 0.12 - - - - -
                          縦(mm) 450 300 450 - 450 300 100 - - - - -
                          材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - -

                          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          346-01
                          346-02
                          346-03
                          346-05
                          346-06
                          346-07
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X1

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X2

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X3

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X5

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X6

                          1,013円

                          ( 1,114円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          X7

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました