(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
381円
税込単価
419円

【特長】・しなやかなこしと軽い切れ味にこだわった逸品・テープを貼っても下地が見...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 重ね貼り可:
  • 文字記入可:
  • 環境対応(有機溶剤不使用):
  • 色系統:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4961068004934
  • トラスココード:
    136-6316
  • 材質1:
    基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
  • 粘着剤:
    合成ゴム系(無溶剤型)
  • 質量(g):
    165

(i)ご注意

  • 家具、壁、ガラス、車のボディ、PVC素材や肌に直接貼らないで下さい 保管状態によりテープが変色する可能性があります 特殊な用途に使用される場合にはご相談下さい。

型番

346000-CL-00-50X25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

346000-CL-00-50X25

30個

381( 419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかなこしと軽い切れ味にこだわった逸品
・テープを貼っても下地が見える
・重ね貼りができ文字が書ける
・軽い手切れ性で作業性UP
・無溶剤型粘着剤を使用
【用途】
・段ボールの封かん、宅急便や小包荷造りの軽梱包用
・古新聞、雑誌等の結束用
・補修・工作用
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.12
・JANコード:4961068004934
・トラスココード:136-6316
・質量:165g
【材質/仕上】
・基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:合成ゴム系(無溶剤型)

(i)ご注意

  • 家具、壁、ガラス、車のボディ、PVC素材や肌に直接貼らないで下さい 保管状態によりテープが変色する可能性があります 特殊な用途に使用される場合にはご相談下さい。

346000-CL-00-50X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25mの型番346000-CL-00-50X25のページです。
型番346000-CL-00-50X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

    オリエンスパットテープ No.830S

    オリエンスパットテープ No.830S

      カートンテープ No.6250PF

      カートンテープ No.6250PF

        No.302 シンセロ

        No.302 シンセロ

          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

            カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

            カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

              48mmx50m 梱包用透明テープ

              48mmx50m 梱包用透明テープ

                メーカー マクセルスリオンテック 積水化学工業 ニチバン オカモト 積水化学工業 ニチバン エスコ
                通常価格 381円 954円 348円 17,194円 588円 144円 640円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.12 0.096 - 0.045 0.096 0.065 0.09
                テープ幅(mm) 50 - 48 - 38 - 48
                テープ長さ(m) 25 50 - 35 50 - 50
                重ね貼り可 - - - - -
                文字記入可 - - - - -

                スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました