(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:345-01
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム ユカハリヨウステッカー トクシュゴウセイゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,843円
税込単価
3,127円

【特長】・路面になじむ合成ゴム製の床貼りステッカーです。・作業床面に貼り付け、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 路面に貼る場合は、必ず別売のプライマー(391-20・391-21)をご利用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)

※社名入れはできません。

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  製品仕様04

表面すべり止め加工

型番サイズ
345-01300×600×1.5mm厚
345-02
345-03
345-08600×300×1.5mm厚
345-09
345-10
345-31300×600×1.5mm厚
345-32
345-25300×300×1.5mm厚
345-30150×300×1.5mm厚
型番サイズ
345-20300×300×1.5mm厚
345-21
345-22
345-23
345-24
345-26
345-27
345-28
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  製品仕様01
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  製品仕様02
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  製品仕様04

使用方法・使用事例

使用方法

【施工方法】

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  製品仕様05

※施工には、必ずプライマーをご利用ください。

使用事例

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  使用事例01
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム  使用事例02
 
商品情報を表示

345-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

345-01

両矢印・安全通路
4571181442010
738-6257
600
1.2
300
340

4個

2,843( 3,127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・路面になじむ合成ゴム製の床貼りステッカーです。
・作業床面に貼り付け、足元から注意危険を喚起します。
・工事現場用の床貼り用注意喚起ステッカーです。
【用途】
・倉庫、工場等に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 路面に貼る場合は、必ず別売のプライマー(391-20・391-21)をご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴムの型番345-01のページです。
型番345-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

    ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

    ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

      禁煙標識

      禁煙標識

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

          グリーンクロス 路面表示ステッカー

          グリーンクロス 路面表示ステッカー

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

              建設副産物分別標識

              建設副産物分別標識

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-16 解体作業中立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-16 解体作業中立入禁止

                  ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                  ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                    ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                    ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                        粉じん障害防止標識

                        粉じん障害防止標識

                          フロアカーペット用標識

                          フロアカーペット用標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 1,296円 1,085円 1,030円 1,400円 1,177円 1,425円 850円 1,625円 761円 227円 1,101円 588円 1,114円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   6日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            材質(本体) 特殊合成ゴム - エコユニボード - - - エコユニボード - - - - - 塩ビターポリン
                            取付仕様 粘着シール - 穴4スミ - - - - - - - - - -
                            仕様1 片面表示 - - - - - - - - - - - -

                            床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            345-02
                            345-03
                            345-08
                            345-09
                            345-10
                            345-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            両矢印・作業通路4571181442027738-62656001.2300340

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            両矢印・ノーベルゾーン4571181442034738-62733001.2300340

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            上下矢印・安全通路4571181442041738-62813001.2600340

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            上下矢印・作業通路4571181442058738-62903001.2600340

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            上下矢印・通路4571181442065738-63033001.2600340

                            2,585円

                            ( 2,844円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            立入禁止・STOP4571181442089738-63203001.2300340

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました