(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築養生用プロテックテープ

建築養生用プロテックテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

【特長】・強粘着タイプの粘着剤ながらのり残りが少なく再はく離性に優れます。・鮮...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    25

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(344800-GR-00-25X25)になります。

型番

344800-WH-00-50X25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

344800-WH-00-50X25

50
ホワイト
4961068004699
836-4056
-

1個

418( 460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプの粘着剤ながらのり残りが少なく再はく離性に優れます。
・鮮やかなグリーンの樹脂クロスは手切れ性が良く、作業性に優れます。
【用途】
・建築養生用
・内装用養生シートの固定
【商品仕様】
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.15
【材質/仕上】
・基材:樹脂クロス
・粘着剤:合成樹脂系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(344800-GR-00-25X25)になります。

Loading...

344800-WH-00-50X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築養生用プロテックテープの型番344800-WH-00-50X25のページです。
型番344800-WH-00-50X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築養生用プロテックテープ

建築養生用プロテックテープ

    養生用布粘着テープ

    養生用布粘着テープ

      養生布テープ No.148A

      養生布テープ No.148A

        養生用布テープYJ

        養生用布テープYJ

          床養生用テープ さくら色

          床養生用テープ さくら色

            No.4190 P-カットテープ

            No.4190 P-カットテープ

              P-カットテープα No.4103

              P-カットテープα No.4103

                OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

                OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

                  P-カットテープα No.4101

                  P-カットテープα No.4101

                    養生職人 No.650(1巻)

                    養生職人 No.650(1巻)

                      養生用布粘着テープ 茶

                      養生用布粘着テープ 茶

                        P-カットテープα No.4141

                        P-カットテープα No.4141

                          PEクロス養生用 No.412

                          PEクロス養生用 No.412

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 オカモト nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト 寺岡製作所 電気化学工業 ハンディ・クラウン 寺岡製作所 オカモト
                            通常価格 200円 266円 292円 202円 400円 437円 286円 360円 379円 239円 230円 399円 361円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.15 0.32 0.32 0.28 - - - - - - - - 0.15
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 - - - - 25 25 - 25

                            建築養生用プロテックテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            344800-GR-00-25X25
                            344800-GR-00-38X25
                            344800-GR-00-50X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            200円

                            ( 220円 )
                            60個 あり

                            1日目

                            -25グリーン4961068003180136-6332

                            287円

                            ( 316円 )
                            36個 あり

                            1日目

                            -38グリーン4961068002671136-6338

                            435円

                            ( 479円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050グリーン4961068002664836-4055

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました